Speedtec connector, serie B, M23 koppeling met centrale bevestiging

MAT01723490 product image
igus-icon-lupe
MAT01723490 product image
igus-icon-lupe
MAT01723490 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723490 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
Speedtec connector, serie B, M23 koppeling met centrale bevestiging
Speedtec connector, serie B, M23 koppeling met centrale bevestiging
Speedtec connector, serie B, M23 koppeling met centrale bevestiging
Speedtec connector, serie B, M23 koppeling met centrale bevestiging
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiaal: Gegoten zink/messing, vernikkeld
  • Mate van verontreiniging: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [ingestoken]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Wartelmoer/schroef: Messing, vernikkeld
  • Klemringmateriaal: Messing, vernikkeld
  • Contacten: Messing, verguld
  • Afdichting: FPM/HNBR
  • Isolatielichaam: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contacttype: Crimp pin
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723490
E-type 6-polig

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop