Speedtec connector, serie A, M23 signaalkoppeling

MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 product image
igus-icon-lupe
MAT01723471 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723471 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 6
Speedtec connector, serie A, M23 signaalkoppeling
Speedtec connector, serie A, M23 signaalkoppeling
Speedtec connector, serie A, M23 signaalkoppeling
Speedtec connector, serie A, M23 signaalkoppeling
Speedtec connector, serie A, M23 signaalkoppeling
Speedtec connector, serie A, M23 signaalkoppeling
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiaal: Zamac spuitgietdeel/messing, vernikkeld
  • Verontreinigingsgraad: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [aangesloten]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Wartelmoer/schroef: Messing, vernikkeld
  • Materiaal klemring: Messing, vernikkeld
  • Contacten: Messing, verguld
  • Afdichting: FPM/HNBR
  • Isolatielichaam: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Type contact: Krimp-pen
  • Stekker type: Signaalkoppeling
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723471
E-Type [8+1]-polig 3 coderingssleuven

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop