Speedtec connector, series A, M23 signaalconnectoren

MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723463 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 5
Speedtec connector, series A, M23 signaalconnectoren
Speedtec connector, series A, M23 signaalconnectoren
Speedtec connector, series A, M23 signaalconnectoren
Speedtec connector, series A, M23 signaalconnectoren
Speedtec connector, series A, M23 signaalconnectoren
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiaal: Zamac spuitgietdeel/messing, vernikkeld
  • Verontreinigingsgraad: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [aangesloten]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Wartelmoer/schroef: Messing, vernikkeld
  • Materiaal klemring: Messing, vernikkeld
  • Contacten: Messing, verguld
  • Afdichting: FPM/HNBR
  • Isolatielichaam: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Type contact: Krimp-bus, gesleufd
  • Stekkertype: Signaalconnector
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723463
P-Type 16-polig 1 coderingssleuven

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop