Speedtec connector, serie 917, M17 voedingskoppeling

MAT01723498 product image
igus-icon-lupe
MAT01723498 product image
igus-icon-lupe
MAT01723498 product image
igus-icon-lupe
MAT01723498 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723498 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 5
Speedtec connector, serie 917, M17 voedingskoppeling
Speedtec connector, serie 917, M17 voedingskoppeling
Speedtec connector, serie 917, M17 voedingskoppeling
Speedtec connector, serie 917, M17 voedingskoppeling
Speedtec connector, serie 917, M17 voedingskoppeling
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 1 van 5
  • Materiaal: Zamac spuitgietdeel/messing, vernikkeld
  • Verontreinigingsgraad: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [aangesloten]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Wartelmoer/schroef: Messing, vernikkeld
  • Materiaal klemring: Messing, vernikkeld
  • Contacten: Messing, verguld
  • Afdichting: FPM
  • Isolatielichaam: PBT, UL 94/V0
  • Type contact: Krimp-pen
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723498
E-type 7-polig

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop