igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Materiaal: Zamac spuitgietdeel/messing, vernikkeld
- Verontreinigingsgraad: 3
- Beschermingsklasse: IP 66/67 [aangesloten]
- Overspanningscategorie: III
- Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
- Wartelmoer/schroef: Messing, vernikkeld
- Materiaal klemring: Messing, vernikkeld
- Contacten: Messing, verguld
- Afdichting: FPM
- Isolatielichaam: PBT, UL 94/V0
- Type contact: Krimp-pen
- SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723494
E-type 17-polig