Speedtec connector, serie 617, M17 signaalconnectoren

MAT01723493 product image
igus-icon-lupe
MAT01723493 product image
igus-icon-lupe
MAT01723493 product image
igus-icon-lupe
MAT01723493 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723493 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 5
Speedtec connector, serie 617, M17 signaalconnectoren
Speedtec connector, serie 617, M17 signaalconnectoren
Speedtec connector, serie 617, M17 signaalconnectoren
Speedtec connector, serie 617, M17 signaalconnectoren
Speedtec connector, serie 617, M17 signaalconnectoren
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiaal: Zamac spuitgietdeel/messing, vernikkeld
  • Verontreinigingsgraad: 3
  • Beschermingsklasse: IP 66/67 [aangesloten]
  • Overspanningscategorie: III
  • Temperatuurbereik: -20°C tot +130°C
  • Wartelmoer/schroef: Messing, vernikkeld
  • Materiaal klemring: Messing, vernikkeld
  • Contacten: Messing, verguld
  • Afdichting: FPM
  • Isolatielichaam: PBT, UL 94/V0
  • Type contact: Krimp-pen
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723493
P-type 17-polig

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop