Cable entry separators for EC.B

Standaard
IS.EC.B.S.R.E4.42 product image
igus-icon-lupe
  • Is used in conjunction with the sensor unit IS.EC.B.SU.04.BETA (from 35 metres chain length).
  • Serves to safely guide the sensor cable into the e-chain®.
  • Installation in the 6th chain link (from the moving end).
igus-icon-lieferzeitIS.EC.B.S.R.E4.42
E4.42 | H4.42 | 3838C | 3838CR | P4.42

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u