Kabelgeleider OCR met magneetinstallatieklemmen

OCR.50.0 product image
igus-icon-lupe
<b>Voorbeeldlengte OCR | Met 12 kabelrups links</b><br><br>1. OCR uit elkaar getrokken, flexibel te leggen:<br>Inwendige hoogte [hi]: 14,5mm<br>Steek: 25mm/link<br>Schakels/m: 40m<br>komt overeen met 1.000mm<br><br>2e OCR gecomprimeerd, vaste versie leggen:<br>Inwendige hoogte [hi]: 14,5mm<br>Steek: 20mm/link<br>Links/m: 50m<br>komt overeen met 1.000mm
igus-icon-lupe
OCR.50.0 product image
igus-icon-lupe
OCR.50.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
Kabelgeleider OCR met magneetinstallatieklemmen
<b>Voorbeeldlengte OCR | Met 12 kabelrups links</b><br><br>1. OCR uit elkaar getrokken, flexibel te leggen:<br>Inwendige hoogte [hi]: 14,5mm<br>Steek: 25mm/link<br>Schakels/m: 40m<br>komt overeen met 1.000mm<br><br>2e OCR gecomprimeerd, vaste versie leggen:<br>Inwendige hoogte [hi]: 14,5mm<br>Steek: 20mm/link<br>Links/m: 50m<br>komt overeen met 1.000mm
Kabelgeleider OCR met magneetinstallatieklemmen
Kabelgeleider OCR met magneetinstallatieklemmen
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Kabelgeleider rond
  • Tussenverbinding is op elk punt mogelijk
  • Kan gemakkelijk op de kabelrups worden geclipt
  • Kan worden bevestigd met geïntegreerde magneten, plakstrip of schroeven
  • Flexibele montage
  • Elke kabelrupsschakel kan flexibel of vast zijn
  • Verschillende kleuren op aanvraag
  • reddot design award winner 2018
igus-icon-lieferzeitOCR.50.0
14.5
1

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop