igus-icon-lupe
- Glass-fibre reinforced polyamide
- Temperature range: -40°C to 105°C; up to 150°C in the short term
igus-icon-lieferzeitI-GMN-48
PG48
PG

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur