- Installatiemaat: NEMA23/flensinstallatiemaat 56 mm
- Beschermingsklasse: IP40
- Houdkoppel: 1,30 Nm
- Nominale stroom: 2,80 A
- Motoraansluiting: flexibele draad met JST-connector
Verander van taal :
De populairste maat stappenmotor
De stappenmotor heeft een hoog koppel en compacte afmetingen. Hij is perfect voor een aantal toepassingen in het middelzware belastingbereik. De stappenmotor werkt nauwkeurig, is robuust, kosteneffectief en eenvoudig te besturen. De toepassingsgebieden zijn goedkope stand-alone apparaten, maar ook automatiseringsmachines en formaataanpassingen. De encoder heeft ook een JST-connector. Maar dit heeft geen kabel. De kabel van het motorbesturingssysteem wordt rechtstreeks op de encoder aangesloten. Draadspindelmotoren kunnen worden geïnstalleerd en ook als afzonderlijke componenten worden gekocht. Bij samenwerking worden de draadspindels extra aan de motor bevestigd met Loctite 648. Na 24 uur is de uitharding voltooid. Bovendien wordt elke motor opnieuw afgesteld met een draadspindel in een draadspindelrichtmachine om een goede kwaliteit te kunnen garanderen.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur