- Installatiemaat: NEMA17 / flensmaat 42 mm
- Beschermingsklasse: IP65
- Houdkoppel: 0,50Nm
- Nominale stroom: 1,80 A
- Motoraansluiting: kabel 1 m, encoder met JST-connector
- Asafdichting voorkomt binnendringen van water
Verander van taal :
stappenmotor met encoder voor vochtige omgevingen
Deze compacte motor heeft een indrukwekkend koppel en een hoog toerental. Het werkt nauwkeurig en is robuust, kosteneffectief en eenvoudig te bedienen. Stappenmotoren worden gebruikt in meetapparatuur of in industriële automatisering. De motoraansluiting is hier een kabel met een open kabeleinde dat 1 m uitsteekt aan de achterkant van de motorbehuizing. Het voordeel van deze connector is dat hij voordeliger is dan de metrische connector. De encoder heeft ook een JST-connector. Maar dit heeft geen kabel. De kabel van het motorbesturingssysteem wordt rechtstreeks aangesloten op de encoder. Om ervoor te zorgen dat niet alleen de behuizing een IP65-beschermingsgraad heeft, is deze motor ook uitgerust met een asafdichting. De volledige motor heeft daarom een IP65-classificatie.
![]()
Techniek verbeteren:
Kosten verlagen:
Het bewijs:
Duurzaamheid: