- Installatiemaat: NEMA17 / flensmaat 42 mm
- Beschermingsklasse: IP65
- Houdkoppel: 0,50Nm
- Nominale stroom: 1,80 A
- Motoraansluiting: aansluitkabel 1m
- Asafdichting voorkomt binnendringen van water
Verander van taal :
De kleine met veel kracht
Deze compacte motor heeft een indrukwekkend koppel en hoge snelheden. Het werkt nauwkeurig en is robuust, kosteneffectief en eenvoudig te bedienen. Stappenmotoren worden gebruikt in meetapparatuur of in industriële automatisering. De motoraansluiting is hier een kabel met een open kabeleindee. Deze steekt 1 m uit het achterste deel van de motorbehuizing. Het voordeel van deze connector is dat hij voordeliger is dan de metrische connector. Om ervoor te zorgen dat niet alleen de behuizing een IP65-beschermingsgraad heeft, is deze motor ook uitgerust met een asafdichting. De volledige motor heeft daarom een IP65-classificatie.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur