- Installatiemaat: NEMA14/flensmaat 35mm
- Beschermingsklasse: IP40
- Aandraaimoment: 0,18Nm
- Nominale stroom: 1,20 A
- Motoraansluiting: flexibele draad met JST-connector
Verander van taal :
Het lichtgewicht met grote kracht
Deze compacte motor heeft een indrukwekkend koppel en hoge snelheden. Het werkt nauwkeurig, is robuust, kosteneffectief en eenvoudig te bedienen. Stappenmotoren worden gebruikt in meetapparatuur of in industriële automatisering. Draadspindelmotoren kunnen worden geïnstalleerd en ook als afzonderlijke componenten worden gekocht. Bij samenwerking worden de draadspindels extra aan de motor bevestigd met Loctite 648. Na 24 uur is de uitharding voltooid. Bovendien wordt elke motor opnieuw afgesteld met een draadspindel in een draadspindelrichtmachine om een goede kwaliteit te kunnen garanderen.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur