- Installatiemaat: NEMA11 / flensmaat 28 mm
- Beschermingsklasse: IP40
- Houdkoppel: 0,06 Nm
- Nominale stroom: 0,67A
- Motoraansluiting: flexibele draad met JST-connector
Verander van taal :
Het lichtgewicht met grote kracht
Deze motor heeft zeer compacte afmetingen. Zelfs bij hogere snelheden blijft het koppel constant. Met een geschikte draadspindel kunnen grote lasten worden verplaatst. De typische werkomgeving is medische technologie, laboratoriumautomatisering en industriële automatisering. Draadspindelmotoren kunnen worden geïnstalleerd en ook als afzonderlijke componenten worden gekocht. Bij samenwerking worden de draadspindels extra aan de motor bevestigd met Loctite 648. Na 24 uur is de uitharding voltooid. Bovendien wordt elke motor opnieuw afgesteld met een draadspindel in een draadspindelrichtmachine om een goede kwaliteit te kunnen garanderen.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur