- Installatiegrootte: NEMA 8 / flensafmeting 20 mm
- Beschermingsklasse: IP65
- Houdkoppel: 0,026 Nm
- Nominale stroom: 0,6 A
- Motoraansluiting: flexibele draad met JST-connector
Verander van taal :
Spindelmotoren in grootte NEMA 8 voor kleine installatieruimte
Deze motor heeft zeer compacte afmetingen. Toch kunnen zware lasten worden verplaatst met de juiste schroefspoed. Deze motor wordt meestal gebruikt op kleine test- en analyseapparatuur en miniatuuraanpassingen.
Stappenmotoren van igus® vormen een goede aanvulling op de drylin® lineaire assen. Ze worden gekenmerkt door hun kostenefficiëntie, hun nauwkeurigheid en gemakkelijke bediening. Ze werken betrouwbaar onder de meest uiteenlopende omgevingscondities (afhankelijk van de gekozen IP-beschermingsklasse). De igus® stappenmotoren kunnen worden aangesloten op de meest gangbare motorbesturingen met behulp van gestandaardiseerde elektrische aansluiting.
Motoren met soepele draden zijn het voordeligste en de meest gangbare stappenmotoren. De aansluitdraden voor dit type komen uit de behuizing en worden aangesloten met een JST-connector. Ze worden doorgaans geïnstalleerd in machines en apparatuur dat is voorzien van een extra behuizing of welke wordt gebruikt in schone omgevingen.
![]()
Techniek verbeteren:
Kosten verlagen:
Het bewijs:
Duurzaamheid: