drylin® E speciale motor met klemmenkast en encoder, waterbescherming, NEMA23

MOT-AP-S-060-013-056-K-C-AAAM product image
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-013-056-K-C-AAAM product image
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-013-056-K-C-AAAM technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-013-056-K-C-AAAM technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
drylin® E speciale motor met klemmenkast en encoder, waterbescherming, NEMA23
drylin® E speciale motor met klemmenkast en encoder, waterbescherming, NEMA23
drylin® E speciale motor met klemmenkast en encoder, waterbescherming, NEMA23
drylin® E speciale motor met klemmenkast en encoder, waterbescherming, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiemaat: NEMA23 / flensmaat 56 mm
  • Beschermingsklasse: IP68 (tot 10 m)
  • Houdkoppel: 1,30 Nm
  • Nominale stroom: 4,20 A
  • Motoraansluiting: klemmenbox
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AP-S-060-013-056-K-C-AAAM

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Roy Snellens
Roy Snellens