drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector en rem, NEMA34-sterk

MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector en rem, NEMA34-sterk
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector en rem, NEMA34-sterk
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector en rem, NEMA34-sterk
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector en rem, NEMA34-sterk
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Afmeting installatie: NEMA34-stang/flens afmeting 86mm
  • Beschermingsklasse: IP40
  • Aandraaimoment: 12Nm
  • Nominale stroom: 7A
  • Motoraansluiting: flexibele draad met JST-connector
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop