drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector, NEMA34-sterk

MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector, NEMA34-sterk
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector, NEMA34-sterk
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector, NEMA34-sterk
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector, NEMA34-sterk
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiegrootte: NEMA 34-sterk / flensafmeting 86 mm
  • Beschermingsklasse: IP40
  • Aandraaimoment: 12 Nm
  • Nominale stroom: 7 A
  • Motoraansluitingen: gevlochten draden met JST-connector
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop