drylin® E stappenmotor met connector en encoder, NEMA34

MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 van 5
drylin® E stappenmotor met connector en encoder, NEMA34
drylin® E stappenmotor met connector en encoder, NEMA34
drylin® E stappenmotor met connector en encoder, NEMA34
drylin® E stappenmotor met connector en encoder, NEMA34
drylin® E stappenmotor met connector en encoder, NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiemaat: NEMA 34 / flensmaat 86 mm
  • Beschermingsklasse: IP65 (asafdichting IP52)
  • Houdkoppel: 5,90 Nm
  • Nominale stroom: 6,40 A
  • Motoraansluitingen: metrische M17 connectoren (draaibaar ± 90°)
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop