- Installatiegrootte: NEMA34/flensmaat 86mm
- Beschermingsklasse: motorhuis IP65 (asafdichting IP52)
- Aandraaimoment: 5,90 Nm
- Nominale stroom: 6,40A
- Motoraansluitingen: metrische M17-connectoren (draaibaar ± 90°)
Verander van taal :
De krachtige motor in de middelgrote installatiemaat
De grootste stappenmotor in de productreeks maakt indruk met zijn extreem hoge koppel in het lagere toerentalbereik. De stappenmotor werkt nauwkeurig, is robuust, kosteneffectief en eenvoudig te besturen. Het wordt gebruikt in automatisering, bijv. CNC machineafstelling of robots. De motor wordt aangesloten via een metrische M12(17) connector. Deze wordt direct op de achterkant van de motorbehuizing geïnstalleerd. Het voordeel hiervan is dat de motorbehuizing een IP65-beschermingsgraad bereikt. beschermingsgraad bereikt. Bovendien heeft de motor een rem. Deze is geïnstalleerd in de motor. De aansluitingen hiervoor zitten in de M17 motoraansluiting.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur