drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met Molex connector en dubbele as, NEMA34

MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB video
igus-icon-lupe
1 van 5
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met Molex connector en dubbele as, NEMA34
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met Molex connector en dubbele as, NEMA34
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met Molex connector en dubbele as, NEMA34
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met Molex connector en dubbele as, NEMA34
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met Molex connector en dubbele as, NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiemaat: NEMA 34 / flensmaat 86 mm
  • Beschermingsklasse: IP40
  • Houdkoppel: 5,90 Nm
  • Nominale stroom: 6,40 A
  • Motoraansluiting: flexibele draden met Molex-connector
  • Ontwerp: Dubbele as
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop