drylin® E stappenmotor met draaduitgang met Molex connector, NEMA 34

MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
drylin® E stappenmotor met draaduitgang met Molex connector, NEMA 34
drylin® E stappenmotor met draaduitgang met Molex connector, NEMA 34
drylin® E stappenmotor met draaduitgang met Molex connector, NEMA 34
drylin® E stappenmotor met draaduitgang met Molex connector, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiemaat: NEMA 34 / flensmaat 86 mm
  • Beschermingsklasse: IP40
  • Houdkoppel: 5,90 Nm
  • Nominale stroom: 6,40 A
  • Motoraansluiting: flexibele draden met Molex-connector
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop