drylin® E stappenmotor, flexibele draden met JST connector, korte uitvoering, NEMA34

Standaard
MOT-AN-S-060-036-086-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-036-086-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-036-086-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-036-086-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
drylin® E stappenmotor, flexibele draden met JST connector, korte uitvoering, NEMA34
drylin® E stappenmotor, flexibele draden met JST connector, korte uitvoering, NEMA34
drylin® E stappenmotor, flexibele draden met JST connector, korte uitvoering, NEMA34
drylin® E stappenmotor, flexibele draden met JST connector, korte uitvoering, NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiemaat: NEMA 34 / flensmaat 86 mm
  • Beschermingsklasse: IP40
  • Aandraaimoment: 3,60 Nm
  • Nominale stroom: 6,40 A
  • Motoraansluitingen: flexibele draden met Molex-connector, encoder met JST-connector
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-036-086-L-A-AAAO

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop