drylin® E stappenmotor met connector, encoder en rem, NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
drylin® E stappenmotor met connector, encoder en rem, NEMA 24
drylin® E stappenmotor met connector, encoder en rem, NEMA 24
drylin® E stappenmotor met connector, encoder en rem, NEMA 24
drylin® E stappenmotor met connector, encoder en rem, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiemaat: NEMA24 / flensmaat 60 mm
  • Beschermingsklasse: Motorbehuizing IP65 (asafdichting IP52)
  • Houdkoppel: 3,50 Nm
  • Nominale stroom: 4,20 A
  • Motoraansluitingen: metrische M8/M12 connectoren
  • Remspanning: 24 V
  • Geïntegreerde rem voor verticale belastingen
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop