- Installatiemaat: NEMA24 / flensmaat 60 mm
- Beschermingsklasse: IP65
- Houdkoppel: 3,50 Nm
- Nominale stroom: 4,20 A
- Motoraansluitingen: metrische M12 connectoren
- Asafdichting voorkomt binnendringen van water
Verander van taal :
De motor voor middelgrote installaties
De stappenmotor maakt indruk met zijn hoge koppel in het middelste snelheidsbereik. De montageafmetingen zijn identiek aan die van de NEMA23, waardoor veel toepassingen mogelijk zijn. De stappenmotor werkt nauwkeurig, is robuust, kosteneffectief en eenvoudig te besturen. Het wordt gebruikt in goedkope stand-alone apparaten, maar ook in automatiseringsmachines en formaataanpassingen. De motor wordt aangesloten via een metrische M12(17) connector. Deze wordt rechtstreeks op het achterste deel van de motorbehuizing geïnstalleerd. Het voordeel hiervan is dat de motorbehuizing een IP65-beschermingsgraad bereikt. beschermingsgraad bereikt. Om ervoor te zorgen dat niet alleen de behuizing een IP65 beschermingsgraad heeft, is deze motor ook uitgerust met een asafdichting. De volledige motor heeft daarom een IP65-classificatie.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur