- Installatiemaat: NEMA24 / flensmaat 60 mm
- Beschermingsklasse: IP40
- Houdkoppel: 3,50 Nm
- Nominale stroom: 4,20 A
- Motoraansluitingen: flexibele draad met JST-connector, encoder met JST-connector
Verander van taal :
De motor voor middelgrote installaties
De stappenmotor maakt indruk met zijn hoge koppel in het middelste snelheidsbereik. De montageafmetingen zijn identiek aan die van de NEMA23, waardoor veel toepassingen mogelijk zijn. De stappenmotor werkt nauwkeurig, is robuust, kosteneffectief en eenvoudig te besturen. Het wordt gebruikt in goedkope stand-alone apparaten, maar ook in automatiseringsmachines en formaataanpassingen. De motoraansluiting heeft een JST-connector. Deze steekt 300 mm uit het achterste deel van de motorbehuizing. Het voordeel van deze connector is voordeliger dan de metrische connector. connector. De encoder heeft ook een JST-connector. Maar deze heeft geen kabel. De kabel van het motorbesturingssysteem wordt rechtstreeks op de encoder aangesloten.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur