drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector, NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector, NEMA 24
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector, NEMA 24
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector, NEMA 24
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiemaat: NEMA24 / flensmaat 60 mm
  • Beschermingsklasse: Motorbehuizing IP65 (asafdichting IP52)
  • Houdkoppel: 3,50 Nm
  • Nominale stroom: 4,20 A
  • Motoraansluiting: flexibele draad met JST-connector
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop