drylin® E stappenmotor met connector, encoder en rem, NEMA23

MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD video
igus-icon-lupe
1 van 5
drylin® E stappenmotor met connector, encoder en rem, NEMA23
drylin® E stappenmotor met connector, encoder en rem, NEMA23
drylin® E stappenmotor met connector, encoder en rem, NEMA23
drylin® E stappenmotor met connector, encoder en rem, NEMA23
drylin® E stappenmotor met connector, encoder en rem, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiemaat: NEMA23 / flensmaat 56 mm
  • Beschermingsklasse: Motorbehuizing IP65 (asafdichting IP52)
  • Houdkoppel: 2,00 Nm
  • Nominale stroom: 4,20 A
  • Motoraansluitingen: metrische M8/M12 connectoren
  • Remspanning: 24 V
  • Geïntegreerde rem voor verticale belastingen
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop