- Installatiemaat: NEMA23 / flensmaat 56 mm
- Beschermingsklasse: IP65
- Houdkoppel: 2,00 Nm
- Nominale stroom: 4,20 A
- Motoraansluitingen: metrische M12 connectoren
- Asafdichting voorkomt binnendringen van water
Verander van taal :
De populairste maat stappenmotor
De stappenmotor heeft een hoog koppel en compacte afmetingen. Hij is perfect voor een aantal toepassingen in het middelzware belastingbereik. De stappenmotor werkt nauwkeurig, is robuust, kosteneffectief en eenvoudig te besturen. De toepassingsgebieden zijn goedkope stand-alone apparaten, maar ook automatiseringsmachines en formaataanpassingen. De motor wordt aangesloten via een metrische M12(17) connector. Deze wordt direct op de achterkant van de motorbehuizing geïnstalleerd. Het voordeel hiervan is dat de motorbehuizing een IP65-beschermingsgraad bereikt. beschermingsgraad bereikt. Om ervoor te zorgen dat niet alleen de behuizing een IP65 beschermingsgraad heeft, is deze motor ook uitgerust met een asafdichting. Daarom heeft de volledige motor een IP65-classificatie.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur