- Installatiemaat: NEMA23 / flensmaat 56 mm
- Beschermingsklasse: Motorbehuizing IP65 (asafdichting IP52)
- Houdkoppel: 2,00 Nm
- Nominale stroom: 4,20 A
- Motoraansluitingen: metrische M12 connectoren
Verander van taal :
De populairste maat stappenmotor
De stappenmotor heeft een hoog koppel en compacte afmetingen. Hij is perfect voor een aantal toepassingen in het middelzware belastingbereik. De stappenmotor werkt nauwkeurig, is robuust, kosteneffectief en eenvoudig te besturen. De toepassingsgebieden zijn goedkope stand-alone apparaten, maar ook automatiseringsmachines en formaataanpassingen. De motor wordt aangesloten via een metrische M12(17) connector. Deze wordt direct op de achterkant van de motorbehuizing geïnstalleerd. Het voordeel hiervan is dat de motorbehuizing een IP65-beschermingsgraad bereikt. beschermingsgraad bereikt. De encoder heeft ook een metrische M12(17) aansluiting. De encoder is geïntegreerd in de motorbehuizing. De twee connectors zitten naast elkaar in het achterste gedeelte van de motor.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur