drylin® E stappenmotor met connector, NEMA23

Standaard
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 van 5
drylin® E stappenmotor met connector, NEMA23
drylin® E stappenmotor met connector, NEMA23
drylin® E stappenmotor met connector, NEMA23
drylin® E stappenmotor met connector, NEMA23
drylin® E stappenmotor met connector, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiemaat: NEMA23 / flensmaat 56 mm
  • Beschermingsklasse: Motorbehuizing IP65 (asafdichting IP52)
  • Houdkoppel: 2,00 Nm
  • Nominale stroom: 4,20 A
  • Motoraansluiting: metrische M12 connector
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop