drylin® E stappenmotor met draaduitgang met JST connector, NEMA 23

MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB video
igus-icon-lupe
1 van 5
drylin® E stappenmotor met draaduitgang met JST connector, NEMA 23
drylin® E stappenmotor met draaduitgang met JST connector, NEMA 23
drylin® E stappenmotor met draaduitgang met JST connector, NEMA 23
drylin® E stappenmotor met draaduitgang met JST connector, NEMA 23
drylin® E stappenmotor met draaduitgang met JST connector, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiemaat: NEMA23 / flensmaat 56 mm
  • Beschermingsklasse: IP40
  • Houdkoppel: 2,00 Nm
  • Nominale stroom: 4,20 A
  • Motoraansluiting: flexibele draad met JST-connector
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop