- Installatiemaat: NEMA23 / flensmaat 56 mm
- Beschermingsklasse: IP40
- Houdkoppel: 1,30 Nm
- Nominale stroom: 2,80 A
- Motoraansluiting: flexibele draad met JST-connector
Verander van taal :
De populairste maat stappenmotor
De stappenmotor heeft een hoog koppel en compacte afmetingen. Hij is perfect voor een aantal toepassingen in het middelzware belastingbereik. De stappenmotor werkt nauwkeurig, is robuust, kosteneffectief en eenvoudig te besturen. De toepassingsgebieden zijn goedkope stand-alone apparaten, maar ook automatiseringsmachines en formaataanpassingen. De motoraansluiting heeft een JST-connector. Deze steekt 300 mm uit het achterste deel van de motorbehuizing. Het voordeel van deze connector is dat hij voordeliger is dan de metrische connector.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur