drylin® E stappenmotor met connector, encoder en rem, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
drylin® E stappenmotor met connector, encoder en rem, NEMA 17
drylin® E stappenmotor met connector, encoder en rem, NEMA 17
drylin® E stappenmotor met connector, encoder en rem, NEMA 17
drylin® E stappenmotor met connector, encoder en rem, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiemaat: NEMA17 / flensmaat 42 mm
  • Beschermingsklasse: Motorbehuizing IP65 (asafdichting IP52)
  • Houdkoppel: 0,50Nm
  • Nominale stroom: 1,80 A
  • Motoraansluitingen: metrische M8/M12 connectoren
  • Remspanning: 24 V
  • Geïntegreerde rem voor verticale belastingen
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-M-D-AAAD

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop