drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector en encoder, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 van 5
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector en encoder, NEMA 17
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector en encoder, NEMA 17
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector en encoder, NEMA 17
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector en encoder, NEMA 17
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector en encoder, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiemaat: NEMA17 / flensmaat 42 mm
  • Beschermingsklasse: IP40
  • Houdkoppel: 0,50Nm
  • Nominale stroom: 1,80 A
  • Motoraansluitingen: flexibele draad met JST-connector, encoder met JST-connector
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop