igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Installatiemaat: NEMA17 / flensmaat 42 mm
- Beschermingsklasse: IP40
- Houdkoppel: 0,50Nm
- Nominale stroom: 1,80 A
- Motoraansluitingen: flexibele draad met JST-connector, rem met flexibele draad
- Remspanning: 24 V
- Geïntegreerde rem voor verticale belastingen
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA