drylin® E stappenmotor, met gevlochten draad, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 van 5
drylin® E stappenmotor, met gevlochten draad, NEMA 17
drylin® E stappenmotor, met gevlochten draad, NEMA 17
drylin® E stappenmotor, met gevlochten draad, NEMA 17
drylin® E stappenmotor, met gevlochten draad, NEMA 17
drylin® E stappenmotor, met gevlochten draad, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiemaat: NEMA17 / flensmaat 42 mm
  • Beschermingsklasse: IP40
  • Houdkoppel: 0,5 Nm
  • Nominale stroom: 1,80 A
  • Motoraansluiting: flexibele draad met JST-connector
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop