drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector en encoder, korte uitvoering, NEMA17

Standaard
MOT-AN-S-060-002-042-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-042-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-042-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-042-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector en encoder, korte uitvoering, NEMA17
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector en encoder, korte uitvoering, NEMA17
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector en encoder, korte uitvoering, NEMA17
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector en encoder, korte uitvoering, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiemaat: NEMA17 / flensmaat 42 mm
  • Beschermingsklasse: IP40
  • Houdkoppel: 0,20 Nm
  • Nominale stroom: 1,40 A
  • Motoraansluitingen: flexibele draad met JST-connector, encoder met JST-connector
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-002-042-L-C-AAAO

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop