- Installatiemaat: NEMA14/flensmaat 35mm
- Beschermingsklasse: IP40
- Aandraaimoment: 0,10Nm
- Nominale stroom: 1,20 A
- Motoraansluitingen: flexibele draad met JST-connector, encoder met JST-connector
Verander van taal :
Het lichtgewicht met grote kracht
Deze compacte motor heeft een indrukwekkend koppel en hoge snelheden. Het werkt nauwkeurig en is robuust, kosteneffectief en eenvoudig te bedienen. Stappenmotoren worden gebruikt in meetapparatuur of in industriële automatisering. De motoraansluiting heeft een JST-connector. Deze steekt 300 mm uit het achterste deel van de motorbehuizing. Het voordeel van deze connector is dat hij voordeliger is dan de metrische connector. De encoder heeft ook een JST-connector. Maar dit heeft geen kabel. De kabel van het motorbesturingssysteem wordt rechtstreeks op de encoder aangesloten.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur