drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector, korte uitvoering, NEMA 14

Standaard
MOT-AN-S-060-001-035-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-035-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-035-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-035-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector, korte uitvoering, NEMA 14
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector, korte uitvoering, NEMA 14
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector, korte uitvoering, NEMA 14
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector, korte uitvoering, NEMA 14
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiemaat: NEMA 14 / flensdiameter 35 mm
  • Beschermingsklasse: IP40
  • Aandraaimoment: 0,10 Nm
  • Nominale stroom: 1,20 A
  • Motoraansluiting: flexibele draad met JST-connector
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-035-L-A-AAAO

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop