drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector en encoder, kort type, NEMA11

Standaard
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector en encoder, kort type, NEMA11
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector en encoder, kort type, NEMA11
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector en encoder, kort type, NEMA11
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector en encoder, kort type, NEMA11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiemaat: NEMA11 / flensmaat 28 mm
  • Beschermingsklasse: IP40
  • Houdkoppel: 0,12 Nm
  • Nominale stroom: 0,70A
  • Motoraansluitingen: flexibele draad met JST-connector, encoder met JST-connector
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAO

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop