drylin® E stappenmotor met draaduitgang met JST connector en encoder, NEMA 11

MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 van 5
drylin® E stappenmotor met draaduitgang met JST connector en encoder, NEMA 11
drylin® E stappenmotor met draaduitgang met JST connector en encoder, NEMA 11
drylin® E stappenmotor met draaduitgang met JST connector en encoder, NEMA 11
drylin® E stappenmotor met draaduitgang met JST connector en encoder, NEMA 11
drylin® E stappenmotor met draaduitgang met JST connector en encoder, NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiemaat: NEMA11 / flensmaat 28 mm
  • Beschermingsklasse: IP40
  • Houdkoppel: 0,12 Nm
  • Nominale stroom: 1,00 A
  • Motoraansluitingen: flexibele draad met JST-connector, encoder met JST-connector
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-028-L-C-AAAC

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop