- Installatiemaat: NEMA11 / flensmaat 28 mm
- Beschermingsklasse: IP40
- Houdkoppel: 0,12 Nm
- Nominale stroom: 0,70A
- Motoraansluiting: flexibele draad met JST-connector
Verander van taal :
Het lichtgewicht met grote kracht
Het voordeel van deze motor is het zeer kleine ontwerp en het constante koppel bij hogere snelheden. Met een geschikte schroefspoed kunnen grote lasten worden verplaatst. Deze motor wordt gebruikt in medische technologie, laboratoriumautomatisering en industriële automatisering. De motoraansluiting heeft een JST-connector. Deze steekt 300 mm uit het achterste deel van de motorbehuizing. Het voordeel van deze aansluiting is voordeliger dan de metrische aansluiting. De encoder heeft ook een JST-connector. Maar deze heeft geen kabel. De kabel van het motorbesturingssysteem wordt rechtstreeks op de encoder aangesloten.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur