- Installatiegrootte: NEMA8/flensmaat 20mm
- Beschermingsklasse: IP40
- Aandraaimoment: 0,026Nm
- Nominale stroom: 0,6A
- Motoraansluitingen: flexibele draad met JST-connector, encoder met JST-connector
Verander van taal :
De kleine met veel kracht
Het voordeel van deze motor is het zeer kleine ontwerp en het constante koppel bij hogere snelheden. Met een geschikte schroefspoed kunnen grote lasten worden verplaatst. Deze motor wordt gebruikt in medische technologie, laboratoriumautomatisering en industriële automatisering. De motoraansluiting heeft een JST-connector. Deze steekt 300 mm uit het achterste deel van de motorbehuizing. Het voordeel van deze connector is dat hij voordeliger is dan de metrische connector. De encoder heeft ook een JST-connector. Maar dit heeft geen kabel. De kabel van het motorbesturingssysteem wordt rechtstreeks op de encoder aangesloten.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur