drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector, NEMA8

MOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 4
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector, NEMA8
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector, NEMA8
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector, NEMA8
drylin® E stappenmotor, gevlochten draden met JST-connector, NEMA8
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiegrootte: NEMA 8 / flensafmeting 20 mm
  • Beschermingsklasse: IP65
  • Houdkoppel: 0,026 Nm
  • Nominale stroom: 0,6 A
  • Motoraansluiting: flexibele draad met JST-connector
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop