drylin® E speciale lijst motor met connector, encoder en spatbescherming, NEMA 23

MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL video
igus-icon-lupe
1 van 5
drylin® E speciale lijst motor met connector, encoder en spatbescherming, NEMA 23
drylin® E speciale lijst motor met connector, encoder en spatbescherming, NEMA 23
drylin® E speciale lijst motor met connector, encoder en spatbescherming, NEMA 23
drylin® E speciale lijst motor met connector, encoder en spatbescherming, NEMA 23
drylin® E speciale lijst motor met connector, encoder en spatbescherming, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installatiemaat: NEMA23 / flensmaat 56 mm
  • Beschermingsklasse: IP65
  • Houdkoppel: 1,70 Nm
  • Nominale stroom: 3,00 A
  • Motoraansluitingen: metrische M12 connectoren
  • Asafdichting voorkomt binnendringen van water
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AD-S-060-017-056-M-C-AAAL

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Roy Snellens
Roy Snellens

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u