readycable® data cable suitable for Heidrive 14-007-051-60 M23, basic cable, TPE 6.8xd

MAT9923910 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded TPE compound 2. High flexural strength braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. 2 cores each stranded with short pitch length 5. Flexurally extra strong fine stranded conductor
igus-icon-lupe
1 van 2
MAT9923910 product image
1. Pressure extruded TPE compound 2. High flexural strength braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. 2 cores each stranded with short pitch length 5. Flexurally extra strong fine stranded conductor
  • Voor extreme heavy duty toepassingen
  • TPE buitenmantel
  • Totaal afscherming
  • Oliebestendig (volgens DIN EN 60811-404), bestand tegen bio-oliën (volgens VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB getest door DEA)
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Halogeenvrij
  • Siliconenvrij
  • PVC-vrij
  • UV-bestendig
  • Garantie tot wel 4 jaar
igus-icon-lieferzeitMAT9923910

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop