readycable® stuurstroomkabel geschikt voor Omron R88A-CAWExxxB, basiskabel TPE 5 x d

MAT9912107 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, halogen-free TPE mixture 2. Extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Mechanically high-quality TPE mixture 5. Stranded conductor in especially bend-resistant version consisting of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 van 2
MAT9912107 product image
1. Pressure-extruded, halogen-free TPE mixture 2. Extremely flexible braiding made of tinned copper wires 3. Pressure extruded, gusset-filling TPE mixture 4. Mechanically high-quality TPE mixture 5. Stranded conductor in especially bend-resistant version consisting of bare copper wires 6. High tensile strength centre element
  • Voor de zwaarste toepassingen
  • TPE buitenmantel
  • Totaal afscherming
  • Koelmiddelbestendig
  • Flexibel bij lage temperatuur
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Halogeenvrij
  • Siliconenvrij
  • UV-bestendig
  • PVC-vrij
  • Oliebestendig overeenkomstig DIN EN 60811-404, bestand tegen organische oliën overeenkomstig VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB van DEA
  • CFRIP®
  • chainflex® klasse:7.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9912107
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definieert de kabellengte als de gehele lengte, inclusief connectoren of open confectionering.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop