readycable® power cable suitable for Siemens 6FX3_02-5CL01, basic cable, PVC 10xd

MAT9761582 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Foil taping over the outer layer 4. Extremely flexurally strong braided pair copper shield 5. Power cores wound with control elements and high tensile strength elements 6. Flexurally strong conductor
igus-icon-lupe
1 van 2
MAT9761582 product image
1. Pressure-extruded, oil-resistant PVC mixture 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Foil taping over the outer layer 4. Extremely flexurally strong braided pair copper shield 5. Power cores wound with control elements and high tensile strength elements 6. Flexurally strong conductor
  • Voor middelzware toepassingen
  • Buitenmantel: PVC
  • Oliebestendig volgens DIN EN 50363-4-1
  • Siliconenvrij
  • Vlamvertragend
  • Totaal afscherming
  • chainflex® klasse: 4.2.2.1
igus-icon-lieferzeitMAT9761582

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Sebastiaan Koelewijn
Sebastiaan Koelewijn

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u