readycable® motorkabel beschermende ader Kuka Quantec Fortec Titan

MAT904105010 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, flame-retardant TPE mixture 2. Pressure-extruded TPE mixture 3. High tensile strength special conductor
igus-icon-lupe
1 van 2
MAT904105010 product image
1. Pressure-extruded, flame-retardant TPE mixture 2. Pressure-extruded TPE mixture 3. High tensile strength special conductor
  • Voor extreme heavy duty toepassingen
  • TPE buitenmantel
  • Hydrolyse- en microbenbestendig
  • Vlamvertragend
  • Siliconenvrij
  • UV-bestendigheid: hoog
  • Oliebestendig (volgens DIN EN 60811-404), bestand tegen bio-oliën (volgens VDMA 24568 met Plantocut 8 S-MB getest door DEA)
  • Garantie tot wel 4 jaar
igus-icon-lieferzeitMAT904105010
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definieert de kabellengte als de gehele lengte, inclusief connectoren of open confectionering.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop